Termékek közzététele
Morning Star MSC-V Solar Thermal Collector
AET Solar

Morning Star MSC-V Solar Thermal Collector

MorningStar Series “Flat Plate” Solar Thermal Collectors, manufactured in the United States by Alternate Energy Technologies (AET); are designed to meet the needs of any system from 30 to 50,000 gallons for use in hot water, space heating, air conditioning, and industrial process heating systems.

MS = Standard MorningStar Series

MSC = Commercial MorningStar Series (High Performance)

Specifikáció
  • Frame Anodized 6005 Aluminum

    Absorber All Copper, Crystal Clear Selective Coating by Thermafin

    Mounts Integral to frame - 1 clip option to rail mount

    Absorber 100% Copper, Forge Welded, Crystal Clear Selective Coating by Thermafin

    Header Size 1" Nominal Copper (1.125 OD) with 3/8" Nominal Risers (0.50" OD)

    Glazing Low Iron, Tempered, "High-T"

    Gaskets/Grommets EPDM UV durable U channel gasket. Extruded silicone grommet 1-1/8" bore

    Insulation Polyisocyanurate closed cell insulation. Foid faced, rigid board.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMSC-V_Collector_Series
  • TermékcsaládSolar Hot Water Heater
  • TermékcsoportThermal Collector
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Naphőrendszerek
  • OmniClass szám23-33 53 15
  • OmniClass névSolar Water Heating Collector Units