Termékek közzététele
AF MASA firestop mat for cable trays
AF MASA firestop mat for cable trays
AF MASA firestop mat for cable trays
AF MASA firestop mat for cable trays
AF MASA firestop mat for cable trays
AF MASA firestop mat for cable trays
    AF SYSTEMS
    Archivált

    AF MASA firestop mat for cable trays

    AF MASA mats seal electrical cable penetrations inside cable trays.
    AF MASA are recommended wherever there is a need to create a barrier that can be easily removed and re-positioned which allows a perfect seal to "cold smoke" using its permanent elasticity (sponge effect).
    AF MASA are suitable for applications on floors, as they do not require supporting structures. Cut properly, they can be used instead of classic fireproof bricks.
    AF MASA is a spongy parallelepiped which is easily shaped to seal openings between adjacent compartments which confine the fire to its point of origin.
    When exposed to fire at a temperature that exceeds 200°C, AF MASA expands

    AF Systems, your Partner in Passive Fire Protection

    Specifikáció
    • Supply and application of AF MASA firestop mats, made of spongy polyurethanebased and intumescent material, for EI 120 protection of electrical cable penetrations on wall and floor cable trays and om supports consisting of a double rock wool AF PANEL.

      The certified side is 12 cm. The mat can be cut transversally to obtain the width that fits best into the cable tray.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAF-MASA-materassino-antifuoco
    • TermékcsaládFire Stopping
    • TermékcsoportAF MASA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG000056
    • ETIM-névFire protection systems
    • UNSPSC névFire protection
    • UNSPSC kód4619
    • Uniclass 2015 kódSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 leírásFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFirestopping
    • OmniClass szám23-13 25 13
    • OmniClass névFirestopping
    • CSI UniFormat II kódD40
    • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION