Termékek közzététele
PD6ES
Cea Estintori

PD6ES

Portable powder extinguisher 6 Kg

Specifikáció
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPD6ES
  • TermékcsaládEstintori portatili
  • TermékcsoportA polvere
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC011055
  • ETIM-névFire extinguisher
  • UNSPSC névFire extinguishers
  • UNSPSC kód46191601
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 leírásPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Extinguishers
  • OmniClass szám23-29 25 19
  • OmniClass névFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION