Termékek közzététele
AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS unit installed on the ward, and easily accessible for rapid shutdown of the medical gases of a limited part of the central gas supply system for example an emergency. AVS Unit comes with special tiles to physically block the flow of gas such as pressure testing of the unit for maintenance such as shut-off valves or pressure testing of the pipeline network. Blocking the flow is also possible when a gas is temporarily not in use on the ward to prevent the gas is turned on accidentally.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóavs-unit-exposed-1-3
  • TermékcsaládShut-off valve box
  • TermékcsoportAVS Unit
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-07-17
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)485
  • Szélesség (mm)385
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névGas regulators
  • UNSPSC kód40142201