Termékek közzététele
Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758

Class 125 Cast Iron Flanged Ends Y Strainers - 758

4.8/5 csillag4.8(10 vélemény)

Series 758 Cast Iron Flanged Y Strainers are used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. This Class 125 Y strainer has a cast iron body and 304 stainless steel screens. Features tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass.

Specifikáció
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass
    • Cast Iron body and 304 Stainless Steel screen
    • Sizes 3⁄4 in. – 24 in. (20 – 600 mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6111
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportY Strainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-05-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó