Termékek közzététele
Duct Probe DBP202
Aircuity

Duct Probe DBP202

The Duct Probe (DPB) interfaces to the ADR500 Router for discrete sensing of temperature, and for drawing air samples back to the SST Series Sensor Suite through the patented MicroDuct® communications path. Depending on the configuration of the Sensor Suite, many additional environmental parameters can be monitored “virtually” such as carbon dioxide (CO2), carbon monoxide (CO), dewpoint temperature, relative humidity (RH); small particles, and total volatile organic compounds (TVOCs). The probes can be mounted directly on a duct, or in outdoor environments.

Specifikáció
  • • Duct or facade mounted assembly for sensing both discrete and virtual conditions
    • Designed to operate with the ADR500 Router
    • Provides MicroDuct® termination point, enabling virtual sensing

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóduct_probe_dbp202
  • TermékcsaládMechanical Equipment
  • TermékcsoportDuct Probes
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)142.3
  • Szélesség (mm)192
  • Mélység (mm)288
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • OmniClass szám23-27 15 23
  • OmniClass névHVAC Controls