Termékek közzététele
AirStar 70 Air Compressor

AirStar 70 Air Compressor

4.6/5 csillag4.6(12 vélemény)
Revolutionary Air Compressor with Membrane Dryer Technology. Each AirStar model is equipped with Membrane Dryer Technology – air is quadruple filtered to ensure it is cleaner and drier than ever before. Specialized engineers construct every AirStar Air Compressor from parts made in our 200,000 square foot facility. From design to install, Air Techniques is there every step of the way. - 100% Oil-Free - Ultra-dry, clean, dental compressed air - Virtually Maintenance-Free - New Membrane Dryer system produces driest possible compressed air while maximizing performance - Improved intake filters, new purge muffler design, shock mounts and flat frame reduce vibration and noise - Compact shape for space saving installation - Sized for your practice Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikáció
  • Depth - 21.75" Dimensions with Sound Reducing Cover - 36.75"x53"x29.50" Full Load Amps - 24 Height - 35" Manufacturer Product Line - Air Compressor Number of Heads - 3 Recommended Number of Users - 7-10 Voltage - 208-230 Warranty - 60 Months Weight - 430 lbs. Width - 47.75"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAirStar-70-Air-Compressor
  • TermékcsaládDental Equipment
  • TermékcsoportAir Compressor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-04-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)35
  • Szélesség (hüvelyk)47.75
  • Mélység (hüvelyk)21.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)430
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásKompresszor
  • UNSPSC névCompressors
  • UNSPSC kód401516
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText