Termékek közzététele
Easyzone S62 Motorized plenum Body L
Airzone

Easyzone S62 Motorized plenum Body L

Airzone motorized plenum compatible with Easyzone S62 mechanical adaptation kit composed of collar and communication gateway (supplied separately). Airzone motorized plenum includes: Main control board that controls the system through wired and wireless devices. Round dampers of 6/8 inches (150/200 mm) in diameter. Manual airflow control system. Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ± 3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.
Specifikáció
  • Easyzone motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEasyzoneS62_AZS62L
  • TermékcsaládEasyzoneS62
  • TermékcsoportMotorized plenum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-17
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)11.55
  • Szélesség (hüvelyk)56.38
  • Mélység (hüvelyk)11.19
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagSheet metal
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (font)22.05
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásDistribution Control Element
  • ETIM-kódEC011777
  • ETIM-névPlenum for airconditioning unit
  • Uniclass 2015 kódSs_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 névElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika