Termékek közzététele
3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm
AJ Products

3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

  • Use standalone
  • Place in a shelving unit
  • Fits the FLEXUS and NOMAD shelves

    Practical drawer unit with three drawers for a simple furnishing solution that suits your needs.
Specifikáció
    • Height:375 mm
    • Width:360 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:15.4 kg
    • Assembly:Assembled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3-drawers-unit-FLEXUS-375x360x410mm
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)375
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)15.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 leírásDrawer units