Termékek közzététele
Baltimore Bar stool
AJ Products
Archivált

Baltimore Bar stool

4.3/5 csillag4.3(17 vélemény)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Specifikáció
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBaltimore-Bar-Stool
  • TermékcsaládLunch and conference
  • TermékcsoportChairs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)830
  • Szélesség (mm)340
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagBőr
  • Nettó tömeg (kg)7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 leírásStools