Termékek közzététele
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm
AJ Products

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

4.7/5 csillag4.7(10 vélemény)
  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
Specifikáció
    • Height:1325 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:Grey
    • Frame colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:76.5 kg
    • Assembly:Assembled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x1325mm
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1325
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)415
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 leírásDrawer units