Termékek közzététele
Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm
AJ Products

Canteen table SANNA oval 1800x800x720mm

3.2/5 csillag3.2(5 vélemény)
  • Curved frame
  • Adjustable feet
  • Durable laminate top

Oval table with adjustable feet and flat oval T-frame that is curved at the base.

Specifikáció
  • Length:1800mm

    Height:720mm

    Width:1000mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Oval

    Weight:33.15kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCanteen-table-SANNA-oval-1800x800mm
  • TermékcsaládLunch and conference
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)1800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)33.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 névDining Tables and Chairs