Termékek közzététele
Ceiling light EOS
Ceiling light EOS
    AJ Products

    Ceiling light EOS

    • Integrated LED
    • Moulded fittings
    • Industrial design

      Modern ceiling light in a stylish industrial design with unique details and materials. The light fixture suits many environments and has an integrated dimmable LED, which makes it a very convenient and adaptable light. Suitable for use in the canteen, conference room and reception.
    Specifikáció
      • Length:1180 mm
      • Height:63 mm
      • Max. wattage:19 W
      • Lumen:1550 Lm
      • Cord length:3000 mm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:19W Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:5 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCeiling-light-EOS
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportLightning
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)63
    • Szélesség (mm)1180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps