Termékek közzététele
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
SEPS2BIM

F3050 - Whiteboard, Dry Erase

4.3/5 csillag4.3(13 vélemény)
Whiteboard unit, approximately 36" H x 48" W consisting of a white porcelain enamel writing surface with an attached chalk tray. Magnetic surface available. Image can be easily removed with a standard chalkboard eraser. For use with water color pens. Unit is ready to hang.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF3050
  • TermékcsaládWhiteboard
  • TermékcsoportDry Erase
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)910
  • Szélesség (mm)1220
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem