Termékek közzététele
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
    AJ Products

    Conference table CLAIRE 1200x500x720mm

    • Collapsible frame
    • Laminate top
    • Choice of three frame colours

    Conference table with collapsible frame and a hard-wearing tabletop.

    Specifikáció
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:500mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:16kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóConference-table-CLAIRE-1200x500x720mm
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)720
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables