Termékek közzététele
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    AJ Products
    Archivált

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    Specifikáció
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • TermékcsaládDesk
    • TermékcsoportModulus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSzlovákia
    • Nettó tömeg (kg)23.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops