Termékek közzététele
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
    AJ Products
    Archivált

    Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs

    • Express assembly
    • Personal reminders
    • Personal statistics daily

    Smart and high-quality, electric height-adjustable desk that connects to your computer to remind you when you should stand up or sit down while you work. Modulus Smart is robust with a durable laminate desktop, T-stand and anti-collision mechanism.

    Specifikáció
    • Length:1200 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:49,1 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-MODULUS-SMART-1200x800-Adjustable-legs
    • TermékcsaládDesk
    • TermékcsoportDesk - Modulus Smart
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)640
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSzlovákia
    • Nettó tömeg (kg)49.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops