Termékek közzététele
Fri™ JH5 Lounge Chair
Fritz Hansen

Fri™ JH5 Lounge Chair

4.5/5 csillag4.5(141 vélemény)
The Fri™ easy chair adds a striking, sophisticated expression to any interior. Designed by Spanish designer Jaime Hayon, the chair has a soft, sculptured form that is as pleasing to the body as it is to the eye.
Specifikáció
  • Features: The back cushion has double slices of soft foam with lumbar support support to increase durability and comfort. Nylon glides under ligs, suitable for majority of floors. Stable and firm chair. Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Wood. Material: Shell: hard polyurethane foam with glass fibre re-enforcement of edges. Cushion: moulded polyurethane foam. Base: wood. Meassurements: Height: 90,5cm/ 35.6" Width: 80cm/ 31.5" Depth: 88cm/ 34.6" Seat height: 43cm/ 17" Warranty: standard 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFri-JH5
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportFri™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)905
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)880
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products