Termékek közzététele
Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm
AJ Products

Desk high pedestal FLEXUS 720x400x600mm

  • Laminated all around
  • With file holder
  • Extends your desk

    Compact drawer unit providing practical storage, with lockable drawers, a file holder in the bottom drawer, grey aluminium handles and central lock.
Specifikáció
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Colour:Beech
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:42 kg
    • Assembly:Assembled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDesk-high-pedestal-FLEXUS-720x400x600mm
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)42
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 leírásDrawer units