Termékek közzététele
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO
    AJ Products

    Desk light APOLLO

    • USB-port and dockingstation
    • Dimmable LED lightning
    • Energy-efficient LED lightning

      Desklight with USB-port for charging electronic accessories. Dimmable LED light with touchcontroll.
    Specifikáció
      • Height:800 mm
      • Max. wattage:9 W
      • Colour:Black
      • Weight:5 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-light-APOLLO
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportLightning
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps