Termékek közzététele
Desk light COSMO
Desk light COSMO
    AJ Products

    Desk light COSMO

    • Articulated adjustable arm
    • Classic design
    • Table bracket

      Classic desk lamp with articulated arm and rotatable head. Supplied with both clamp and foot.
    Specifikáció
      • Arm Length:420+390 mm
      • Max. wattage:20 W
      • Colour:White
      • Material:Steel
      • Type of light bulb required:E27
      • Light bulb included:No
      • Weight:5.25 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-light-COSMO
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportLightning
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)5.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps