Termékek közzététele
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
    AJ Products

    Desk light LIBRA

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
    • Wireless charging
    • Color temperature setting
    • Built-in dimmer

      Practical desk lamp in a tasteful design with wireless QI charging for mobile phones. The lamp is perfect for different types of work at a desk, as the color temperature setting allows the light to be set in three different modes - Warm white, cool white and normal.
    Specifikáció
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-light-LIBRA
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportLightning
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)365
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)0.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps