Termékek közzététele
Desk light LYRA
Desk light LYRA
    AJ Products

    Desk light LYRA

    • Illuminates the workplace
    • Adjustable lamp head
    • Nice interior detail

      Elegant desk lamp with adjustable lamp head and details in brass. In addition to effectively lighting up your workplace, this desk lamp becomes a tasteful decoration detail in the office.
    Specifikáció
      • Height:480 mm
      • Max. wattage:12 W
      • Colour:White
      • Light bulb included:No
      • Weight:2.7 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-light-LYRA
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportLightning
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)2.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps