Termékek közzététele
Desk screen ZONE 650x1000x30mm
Desk screen ZONE 650x1000x30mm
    AJ Products

    Desk screen ZONE 650x1000x30mm

    • Effective noise absorption
    • Complete incl. fittings
    • Sleek and stylish design

    Sound absorbent and stylish desk screens created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. Comes complete including fittings for easy mounting on the desk top.

    Specifikáció
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:30mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:4.75kg

      Testning:ISO 354, EN1023-2, EN1023-3, EN1023-1

      Warranty:7 years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-screen-ZONE-650x1000x30mm
    • TermékcsaládDesk
    • TermékcsoportAcoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)650
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)4.75
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 leírásAcoustics and noise transfer surveying