Termékek közzététele
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm
    AJ Products

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x1500 mm

    • 30-year warranty
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile, revolving whiteboard with double-sided, high-quality vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Specifikáció
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:37.5 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDouble-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x1500mm
    • TermékcsaládOffice Accessories
    • TermékcsoportWhiteboards
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)1500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEnamel
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Nettó tömeg (kg)37.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 leírásWhiteboards