Termékek közzététele
Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    AJ Products
    Archivált

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    Specifikáció
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFloor-screen-AURA-with-magazine-display
    • TermékcsaládDesk
    • TermékcsoportAcoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1700
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)65
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőrisfa
    • Másodlagos anyagRostnemez
    • Nettó tömeg (kg)20.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 leírásAcoustics and noise transfer surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Screens
    • OmniClass szám23-19 25 13 15
    • OmniClass névScreens