Termékek közzététele
Floor screen ZONE 1360x1000x40mm
Floor screen ZONE 1360x1000x40mm
    AJ Products

    Floor screen ZONE 1360x1000x40mm

    • Effective noise absorption
    • Complete incl. stand
    • Sleek and stylish design

    Sound absorbent and stylish floor screen created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. A wheel set can be purchased separately for a mobile and easy-to-move screening solution.

    Specifikáció
    • Height:1360mm

      Width:800mm

      Total height:1405mm

      Thickness:40mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:14.5kg

      Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

      Warranty:7 years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFloor-screen-ZONE-1360x1000x40mm
    • TermékcsaládDesk
    • TermékcsoportAcoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1360
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)14.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 leírásAcoustics and noise transfer surveying