Termékek közzététele
Magnetic frameless whiteboard AIR 990x1190 mm
AJ Products

Magnetic frameless whiteboard AIR 990x1190 mm

  • Durable surface
  • Without frame
  • Floating impression

    Whiteboard in an elegant design without frame or visible fixings. The writing surface is of the highest quality and very easy to clean. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials.
Specifikáció
    • Height:1190 mm
    • Width:990 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:15 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMagnetic-framless-whiteboard-AIR-990x1190mm
  • TermékcsaládOffice Accessories
  • TermékcsoportWhiteboards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1190
  • Szélesség (mm)990
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEnamel
  • Nettó tömeg (kg)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 leírásWhiteboards

Termék elérhetősége

Európa