Termékek közzététele
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel
    AJ Products

    Mobile glass board MARY with acoustic panel

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

      Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board that features a fabric-covered, sound-absorbent back and half-panel front. It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.
    Specifikáció
      • Height:1960 mm
      • Width:1500 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1500x1200 mm
      • Colour:Yellow
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:57 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMobile-glass-board-MARY-with-acoustic-panel
    • TermékcsaládOffice Accessories
    • TermékcsoportWhiteboards
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1960
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)45
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 leírásWhiteboards