Termékek közzététele
Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm
Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm
    AJ Products

    Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm

    • High-quality vitreous enamel
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile whiteboard with high-quality, vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Specifikáció
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:40 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMobile-whiteboard-DORIS-1000x1500mm
    • TermékcsaládOffice Accessories
    • TermékcsoportWhiteboards
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)1500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEnamel
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 leírásWhiteboards