Termékek közzététele
Notice board ELIZA 900x600mm
AJ Products

Notice board ELIZA 900x600mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
Specifikáció
    • Height:600mm
    • Width:900mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:4kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNotice-board-ELIZA-900x600mm
  • TermékcsaládOffice Accessories
  • TermékcsoportWhiteboards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagTextil
  • Nettó tömeg (kg)4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 leírásWhiteboards
  • OmniClass szám23-19 11 17
  • OmniClass névNotice Boards