Termékek közzététele
Pendant lamp TOP
AJ Products

Pendant lamp TOP

3.8/5 csillag3.8(11 vélemény)
  • Sound-absorbing materials ensure a good working environment
  • Practicality, where function and form meet
  • Suitable for schools and offices

    Pendant lamp in sound-absorbing felt material with tightly woven textile cord and oak base. Perfect for environments where a slightly more subdued sound level is desirable. For example, hung above the dining room table or a seating area!
Specifikáció
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPendant-lamp-TOP
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportLightning
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)155
  • Szélesség (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRostnemez
  • Nettó tömeg (kg)1.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG000028
  • ETIM-névLamps
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 névLamps