Termékek közzététele
Refuse bin HURLEY
AJ Products

Refuse bin HURLEY

4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
  • For indoor use
  • With handles
  • Push lid

    A classic waste-paper bin with a push lid and handles for easy emptying
Specifikáció
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRefuse-bin-HURLEY
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportWastebins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)770
  • Szélesség (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Nettó tömeg (kg)7.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 leírásWaste bins