Termékek közzététele
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
    AJ Products

    Scene module TOGETHER 800x800x400mm

    • Natural gathering place for various meetings
    • Funcional and buildable to infinity
    • Enables variation of physical position

      Gradäng module that allows you to build a unique gradäng in an infinite number och ways. Combine different modules to create a creative meeting place for student and staff. Fits just as well in an office environment as open spaces and living rooms at the school.
    Specifikáció
    • Lenght: 800mm

      Height: 400mm

      Width: 800mm

      Material: High pressure laminate

      Weight: 18kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóScene-module-TOGETHER-800x800x400mm
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportSchool Accessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódSL_40_60_52
    • Uniclass 2015 leírásMobile stages
    • OmniClass szám23-21 25 11 17 11
    • OmniClass névPortable Stages