Termékek közzététele
Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm
    AJ Products

    Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm

    • Electrically height-adjustable
    • Reversible top
    • Large work surface

      High-quality desk with a curved top and cable holes. Electrically height adjustable with a powerful motor. T-frame without a cross brace, and with rectangular legs and adjustable feet.
    Specifikáció
      • Length:1600 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Left/Right
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:54.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStanding-desk-FLEXUS-ergonomic-1600x1200mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-31
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)54.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 leírásOffice desks
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables