Termékek közzététele
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm
    AJ Products

    Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm

    • Electrically height adjustable
    • Ergonomic wave desktop
    • Work height: 700-1170 mm

      High-quality, sit-stand desk that is electrically height-adjustable and driven by a powerful single motor. It has a wave desktop with cable ports and a T-frame without cross brace plus rectangular legs and flat adjustable feet.
    Specifikáció
      • Length:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Double wave
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:46.9 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStanding-desk-FLEXUS-wave-1600x800mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-31
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)46.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 leírásOffice desks
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables