Termékek közzététele
Straight desk FLEXUS 1600x800mm
AJ Products

Straight desk FLEXUS 1600x800mm

  • Two cable holes
  • Grey frame
  • Straight desktop

    Classic desk with a straight top, stable L frame and modesty panel for versatile furnishing.
Specifikáció
    • Length:1600 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:41.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStraight-desk-FLEXUS-1600x800mm
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)41.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 leírásOffice desks
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables