Termékek közzététele
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
Student desk ADJUST
    AJ Products

    Student desk ADJUST

    • Height-adjustable with gas spring
    • High-pressure laminate
    • Encourages reduction in time spent seated

    Manually height-adjustable student desk for children of all ages and heights. The desk provides an active study space where the student can easily change working position - great for both increased blood circulation and concentration. High-pressure laminate desk top.

    Specifikáció
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1090 mm

      Table surface material:HPL

      Stand material:Steel

      Weight:19,6 kg

      Approvals:EN 1729

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStudent-desk-ADJUST-adjustable
    • TermékcsaládSchool desk
    • TermékcsoportDesk
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-13
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)19.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_13
    • Uniclass 2015 leírásClassroom desks and tables

    Termék elérhetősége

    Európa