Termékek közzététele
Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin
Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin
    AJ Products

    Waste sorting unit CELSIUS 2x120 L bin

    • Recycling made easy
    • Flexible
    • Modern colours

      Space-saving waste-sorting unit consisting of two sections with waste containers to make recycling easy. The unit is ideal for public spaces, such as canteens and offices. It is part of the Celsius recycling series and all the units in the series can easily be combined
    Specifikáció
      • Height:1100 mm
      • Width:1100 mm
      • Depth:620 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:106.15 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16121
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWaste-sorting-unit-CELSIUS-2x120-L-bin
    • TermékcsaládChanging room
    • TermékcsoportWastebins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    • Szélesség (mm)1100
    • Mélység (mm)620
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)106.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins