Termékek közzététele
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin
    AJ Products

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 1 drawer 1 bin

    • Easy to place and adaptable
    • Suitable for public spaces
    • Soft-closing lid and drawers

      Complete waste sorting cabinet with removable containers and a waste bin for easy and convenient waste separation. It is suitable for public spaces, such as canteens or offices. The cabinet is part of our Fahrenheit recycling range, which allows you to combine the units in any configuration
    Specifikáció
      • Height:1170 mm
      • Width:610 mm
      • Depth:620 mm
      • Material:Laminate
      • Model:1 x 90 L bin + 2 x 25 L box
      • Waste opening:Ø 245 mm
      • Weight:61.3 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-1drawer-1bin
    • TermékcsaládChanging room
    • TermékcsoportWastebins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1170
    • Szélesség (mm)620
    • Mélység (mm)610
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)61.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins
    • OmniClass szám23-27 59 13
    • OmniClass névRecycling Bins