Termékek közzététele
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers
    AJ Products

    Waste sorting unit FAHRENHEIT 3 drawers

    • Easy to place and adaptable
    • Suitable for public spaces
    • Soft-closing drawers

      Complete waste sorting cabinet with separate drawers for easy and convenient waste separation. The cabinet is perfect for public spaces, such as canteens or offices. The cabinet is part of our Fahrenheit recycling range, which allows you to combine the units in any configuration
    Specifikáció
      • Height:1250 mm
      • Width:430 mm
      • Depth:455 mm
      • Colour:White
      • Material:Laminate
      • Weight:42.1 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16121
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWaste-sorting-unit-FAHRENHEIT-3-drawers
    • TermékcsaládChanging room
    • TermékcsoportWastebins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1250
    • Szélesség (mm)430
    • Mélység (mm)455
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)42.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 leírásWaste bins
    • OmniClass szám23-27 59 13
    • OmniClass névRecycling Bins