Termékek közzététele
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
Desk TREADMILL 1432x547x129mm
    AJ Products

    Desk TREADMILL 1432x547x129mm

    4.4/5 csillag4.4(11 vélemény)
    • Move while you work
    • Quiet and easy to move
    • Manual/auto speed settings

      Walk and work at the same time with our desk treadmill! The walking treadmill can either be controlled by remote control or automatically by your own walking pace, via sensors in the running belt that track your pace. The desk treadmill is easy to move, can be folded flat and is silent when in use
    Specifikáció
      • Length:1432 mm
      • Height:129 mm
      • Width:547 mm
      • Colour:Black
      • Frame material:Aluminium
      • Load capacity:110 kg
      • Foldable:Yes
      • Weight:28 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesk-TREADMILL-1432x547x129mm-mm
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)129
    • Szélesség (mm)1432
    • Mélység (mm)457
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Nettó tömeg (kg)28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_84_91
    • Uniclass 2015 leírásTreadmills

    Termék elérhetősége

    Európa