Termékek közzététele
Pendant lamp ZEN
Pendant lamp ZEN
    AJ Products

    Pendant lamp ZEN

    3.9/5 csillag3.9(16 vélemény)
    • Creates a pleasant light
    • Bamboo gives a natural feeling
    • Suitable for offices and canteens

      Pendant lamp in woven bamboo. Creates a pleasant atmosphere with its natural character and eco-friendly appearance. Perfect to hang in the middle of the room, over the dining room table or above a sofa group.
    Specifikáció
      • Height:400 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:2500 mm
      • Material:Bamboo
      • Metal skirt:E27
      • Light bulb included:No
      • Ip class:IP20
      • Weight:1.7 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPendant-lamp-ZEN
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportLightning
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBambusz
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps