Termékek közzététele
Round canteen table LILY 1100mm
AJ Products

Round canteen table LILY 1100mm

4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
  • Durable top
  • Pedestal base
  • Large tabletop

Large, round café table with a durable tabletop. The table has a sturdy pedestal and a round base.

With the right furniture, it's easy to create a pleasant and cosy feel in your café, restaurant or canteen. This modern café table invites your guests or employees to gather round and enjoy pleasant coffee breaks.

The round tabletop promotes interaction between those seated around the table, helping to create closer relationships. The table has a large tabletop and easily seats four people.

The white top creates a bright and fresh feel in the room. The table has a sturdy, tubular pedestal stand and a large round base. The frame is available in different colours to make it easy for you to match it with chairs and other furnishings.

Specifikáció
  • Height:750mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:33.45kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRound-canteen-table-LILY-1100mm
  • TermékcsaládLunch and conference
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)750
  • Szélesség (mm)1100
  • Mélység (mm)1100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)33.45
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 névDining Tables and Chairs