Termékek közzététele
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm
    AJ Products

    Security cabinet CONTAIN 1500x550x400mm

    • Certified according to SS 3492
    • Key lock or code lock
    • Can be used as a gun cabinet

      Robust security cabinet for safe storage. Comes with movable shelves so that you can create a flexible storage solution. Choose between a high-security key lock and an electronic code lock. Interior fittings to accommodate guns/hunting equipment can be bought separately
    Specifikáció
      • Height:1500 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Height, internal:1490 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:152 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSecurity-cabinet-CONTAIN-1500x550x400mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)152
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Industry
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_75
    • Uniclass 2015 leírásSafes and security cabinets