Termékek közzététele
Table ELTON 1800x800x710
AJ Products

Table ELTON 1800x800x710

  • Bentwood legs
  • Sound absorbent HPL
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbent HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

Specifikáció
  • Length:1800 mm

    Height:710 mm

    Width:800 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:35,95 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTable-ELTON-1800x800x710
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)710
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)35.95
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops