Termékek közzététele
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
    Ethnicraft

    Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm

    4.7/5 csillag4.7(7 vélemény)
    The Grooves coffee table brings a soulful element to a room. Every single line is hand carved, making each piece truly unique. Small imperfections are part of the story; even more so, they enhance Grooves' character. The result is a slightly different surface every time, each with its own rhythm and dynamics. The coffee table acts as an understated focal point in a living room or lounge setting.

    Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító12258-Grooves-coffee-table
    • TermékcsaládGroove
    • TermékcsoportCoffee Tables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)34
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTikfa
    • Nettó tömeg (kg)51
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok