Termékek közzététele
Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box
AJ Products

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4/5 csillag3.4(13 vélemény)
  • Supplied with artificial plants
  • Decorates and separates rooms
  • Wheels for extra flexibility

Screen wall with built-in, double-sided plant box, wheels and a modern line pattern at the top.

Specifikáció
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • TermékcsaládDesk
  • TermékcsoportAcoustics
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1720
  • Szélesség (mm)983
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagNyírfa
  • Nettó tömeg (kg)44.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 leírásAcoustics and noise transfer surveying

Termék elérhetősége

Európa