Termékek közzététele
TILES ECOSUND DESIGNED
TILES ECOSUND DESIGNED
    Akustikmiljö
    Archivált

    TILES ECOSUND DESIGNED

    TILES ECOSUND DESIGNED – provides a new set of design tools for sub-ceilings. TILES EcoSUND Designed is part of a whole family of sound absorbers for ceilings covered in fabrics Nova, Hush or with a heated surface of the core material EcoSUND. In the family there are also designed sub-ceiling grids, see IN THE GRID and OFF THE GRID for even greater opportunities for a unique expression. TILES EcoSUND Designed is made out of EcoSUND, our unique core material which consists of recycled PET.
    Specifikáció
    • TILES EcoSUND Designed is manufactured in a standard size 593x593 mm to fit sub-ceiling grids. The absorbent is 50 mm thick for good sound absorption. The core material consists of our unique core material EcoSUND. The product can also be ordered with products IN THE GRID and OFF THE GRID, or standard grids.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTILES-ECOSUND-DESIGNED
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportWall- and Ceiling acoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)593
    • Szélesség (mm)593
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor