Termékek közzététele
Stone Concreto White  61 X 122 cm

Stone Concreto White 61 X 122 cm

Este novedoso material se obtiene a partir de bloques seleccionados de pizarras, cuarcitas, mármoles y areniscas, a los cuáles se aplica una capa de fibra de vidrio y resina en la capa superior del bloque; posteriormente se desprende y extrae la capa de piedra. La fibra de vidrio y la resina quedan en la cara posterior de la lámina extraída aportando resistencia y flexibilidad a cada pieza.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító135041836
  • TermékcsaládCeramic tiles
  • TermékcsoportMarble finish
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-02-13
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)610
  • Mélység (mm)1220
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMárvány
  • Másodlagos anyagMárvány
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika